Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila
EAN:
4031582372076
Numărul produsului:
2477PIO075R07-Ø19-21,5
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul int...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner