Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila
EAN:
4031582340877
Numărul produsului:
2477DYK075R07-Ø24-27
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Roata pivotantă Agila, de tip Rolă cu Blocare totală, este o rotiță industrială concepută pentru echiparea cărucioarelor și a mo...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Agila, de tip Rolă cu Blocare totală, este o rotiță industrială concepută pentru echiparea cărucioarelor și a mobilierului cu deplasare controlată. Componenta de fixare este un extensor sintetic, rotund, a cărui configurație trebuie corelată cu diametrul interior al eprubetei necesare, iar acest diametru interior trebuie indicat la comandă. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și integrează un sistem de pivotare cu două curse de mingi, care asigură rotirea liberă și stabilă a ansamblului. Roata are un diametru de 75 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, montată pe un rulment cu bile cu con, realizat din tablă de oțel. Înălțimea totală a ansamblului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 110 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și în mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner