Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila
EAN:
4031582340655
Numărul produsului:
2477DYK075R07-Ø19-21,5
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Roată pivotantă Rolă cu Blocare totală Agila este o rotilă cu caracteristici tehnice detaliate, descrise mai jos. Fitingul este ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roată pivotantă Rolă cu Blocare totală Agila este o rotilă cu caracteristici tehnice detaliate, descrise mai jos. Fitingul este un extensor sintetic, rotund, iar la comandă indicați diametrul interior al eprubetei necesare. Carcasa include un lagăr pivotant cu două curse de mingi și este realizată din tablă de oțel, medie. Roata are diametrul de 75 mm, este montată pe un rulment cu bile cu con, iar banda de rulare este din cauciuc solid, negru, conductiv electric, în timp ce corpul roții este din tablă de oțel. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 110 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la o viteză de 3 km/h. Aplicațiile includ paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner