Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila
Număr comandă:
990004957
EAN:
4031582335019
Numărul produsului:
2477DYK075P30-11
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este un component tehnic destinat sistemelor mobile de transport, având o construcț...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este un component tehnic destinat sistemelor mobile de transport, având o construcție robustă și o funcționalitate de blocare completă a rotației. Montarea se realizează prin intermediul unui orificiu pentru șurub, iar roțile pot fi fixate cu șuruburi standard de orice lungime, în funcție de grosimea și configurația structurii suport. Carcasa are un sistem de pivotare cu două curse de mingi, care asigură o rotație fluidă și precisă, și este realizată din tablă de oțel, de grosime medie, pentru o rezistență mecanică ridicată. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment cu bile cu con, care reduce frecarea și contribuie la stabilitatea în mișcare. Banda de rulare este din cauciuc solid, de culoare neagră, conductiv electric, fiind potrivită pentru aplicații unde disiparea sarcinilor electrostatice este necesară. Carcasa tablă de oțel susține construcția roții, iar înălțimea totală a ansamblului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 110 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, spitalelor, azilurilor și căminelor pentru bătrâni, cărucioarelor profesionale de curățenie, precum și mobilierului și standurilor de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner