Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila
EAN:
4031582325874
Numărul produsului:
2477DIK075R07-Ø24-27
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rotița Agila este o roată pivotantă cu rolă cu blocare totală, concepută pentru echiparea echipamentelor cu mobilitate ridicată ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rotița Agila este o roată pivotantă cu rolă cu blocare totală, concepută pentru echiparea echipamentelor cu mobilitate ridicată și control precis al direcției de deplasare. Montajul de fixare este un extensor sintetic, rotund, care asigură o conexiune robustă cu cadrul utilizatorului; vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați, pentru a garanta compatibilitatea mecanică perfectă. Carcasa este realizată din tablă de oțel, de grosime medie, și este prevăzută cu un rulment cu două curse de bile, care asigură rotirea lină a ansamblului și o funcționare fiabilă în timp. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu o banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, care oferă aderență constantă, reducere a zgomotului și protecția suprafețelor pardoselii. Rulmentul este de tip cu bile cu con, optimizat pentru preluarea sarcinilor combinate și pentru o rotație precisă. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm, valoare care trebuie luată în considerare la integrarea în structura echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 110 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, spitalelor, azilurilor și căminelor pentru bătrâni, cărucioarelor profesionale de curățenie, precum și mobilierului și standurilor de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner