Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Alpha stainless
Număr comandă:
990038644
EAN:
4031582333169
Numărul produsului:
8477UOD200P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Roata pivotantă Alpha stainless, de tip Rolă cu Blocare totală, este o soluție robustă destinată utilizării în medii solicitante...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Alpha stainless, de tip Rolă cu Blocare totală, este o soluție robustă destinată utilizării în medii solicitante, precum cărucioarele de catering și sistemele de livrare a meselor, construcțiile de containere, sistemele electronice și tehnologia pentru camere curate, tehnologia de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcțiile de mașini și echipamentele de transport. Fixarea este realizată printr-o placă dreptunghiulară, care asigură o montare stabilă și sigură a ansamblului pe structura echipamentului. Carcasa este confecționată din oțel inoxidabil, greu, oferind rezistență mecanică ridicată și durabilitate în condiții de utilizare intensivă, iar articulația pivotantă este prevăzută cu două curse de mingi, pentru o rotire lină și precisă. Roata are diametrul de 200 mm și este echipată cu un rulment cu role, din oțel inoxidabil, care reduce frecarea și contribuie la o mișcare uniformă. Banda de rulare este identică cu corpul roții, din poliamidă, ceea ce asigură o uzură redusă și o compatibilitate constructivă ridicată. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la o viteză de 4 km/h.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil