Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil greu și dispune de două curse de mingi pentru rulmentul pivotant, asigurând o funcționare fluidă și durabilă. Roata are corpul realizat din poliamidă grea, iar materialul benzii de rulare este identic cu corpul roții, oferind rezistență uniformă la uzură. Sistemul de rulare utilizează un rulment simplu pentru o rotire eficientă. Roata are un diametru de 160 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, făcând-o potrivită pentru aplicații industriale care necesită rezistență ridicată și fiabilitate în medii corozive.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
8677TOO160P63
EAN
4031582313727
Număr material S4
990830191
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
640 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Înălțime totală
200 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Greutate totală
3,08 kg
Nume produs
Zeta stainless
Standard
EN12533 - Role rezistente
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
74 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
74 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
322 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
161 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Alb natural
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

Rola pivotantă Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru aplicații industriale. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil greu și dispune de două curse de mingi pentru funcționare optimă în condiții dificile. Roata cu diametrul de 160 mm este realizată din poliamidă grea, iar suprafața de rulare este identică cu corpul roții, asigurând durabilitate maximă. Sistemul de rulare utilizează un rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, făcând această rolă ideală pentru aplicații industriale intensive.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Zeta stainless
8671TOO160P63

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata cu diametrul de 160 mm este fabricată din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corpul roții și rulment simplu pentru durabilitate sporită. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, făcând această rolă ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și fiabilitate în condiții de lucru intensive.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variante
Rola fixă 160 mm
Rola fixă 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

Zeta stainless este o rolă fixă echipată cu o placă dreptunghiulară de montare, concepută pentru aplicații industriale cu cerințe ridicate de durabilitate și rezistență la coroziune. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu, asigurând protecție superioară și longevitate în medii agresive sau cu expunere la umiditate. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliamidă grea, material identic cu cel al corpului roții, garantând uniformitate structurală și performanță consistentă. Rulmentul simplu utilizat în construcția roții permite o rotație lină și eficientă, reducând fricțiunea și uzura în timp. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 1600 kg, oferind o bază solidă pentru aplicații cu sarcini constante. Pentru operațiuni dinamice, capacitatea de încărcare variază în funcție de viteza de deplasare: la 6 km/h, roata suportă 640 kg, iar la 4 km/h, capacitatea crește la 800 kg, permițând o flexibilitate operațională adaptată diferitelor scenarii de utilizare. Această configurație tehnică face din Zeta stainless o soluție robustă și fiabilă pentru mediile industriale exigente.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg