Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Alpha este un component tehnic destinat sistemelor de rulare industriale și este proiectată pentru mobilitate controlată a echipamentelor. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea rigidă a roții de structura echipamentului purtător. Carcasa are un sistem de pivotare cu Două curse de mingi, care permite rotirea precisă și lină a roții, și este realizată din Tablă de oțel, grea, conferind rezistență mecanică ridicată. Roata are diametrul de 160 mm și este echipată cu Rulment cu role, în timp ce banda de rulare este din Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, pentru o rulare silențioasă și protecția suprafețelor de contact. Corpul roții este din Poliamidă. Dimensiunea totală de înălțime a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este utilizat în aplicații precum construcția de containere, echipamente de transport, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și sisteme logistice poștale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3477UFJ160P63
EAN
4031582377934
Număr material S4
990005507
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
300 kg
Capacitate de încărcare statică
600 kg
Înălțime totală
200 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
2,64 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
334 mm
Offset
60 mm
Raza de pivotare
167 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
63 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
46 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
46 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola fixă 160 mm
Rola fixă 160 mm
Alpha
3478UFJ160P63

Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și fiabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 160 mm și este dotată cu rulment cu role, garantând o rotație liniștită și eficientă. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, oferă aderență excelentă și protecție împotriva uzurii premature, în timp ce corpul din poliamidă contribuie la reducerea greutății totale fără compromisuri în ceea ce privește rezistența mecanică. Înălțimea totală a rolei este de 200 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, permițând transportul unor sarcini substanțiale, în timp ce capacitatea dinamică de 300 kg la viteza de 4 km/h asigură performanțe fiabile în operațiuni continue. Rola Alpha este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variante
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă 160 mm
Alpha
3470UFJ160P63

Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata cu diametrul de 160 mm este fabricată din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 600 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg