Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Linea
EAN:
4031582411782
Numărul produsului:
5947UAP150P50 Kick Pedal
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare și carcasă din poliamidă cu ru...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare și carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 170 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 110 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 220 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă