Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Agila
Număr comandă:
990030249
EAN:
4031582302332
Numărul produsului:
2477UAP150R05-28 M8/19
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rotița pivotantă Agila, de tip Rolă cu Blocare totală, este un component destinat sistemelor de mobilitate pentru echipamente pr...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rotița pivotantă Agila, de tip Rolă cu Blocare totală, este un component destinat sistemelor de mobilitate pentru echipamente profesionale și mobilier. Fixarea este realizată printr-o tijă solidă, rotundă, care asigură o montare sigură și stabilă în structura echipamentului. Carcasa este executată din tablă de oțel, medie, și este echipată cu un rulment cu dublă cursă de bile, care permite o rotire lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 150 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderență bună, rezistență la uzură și funcționare silențioasă. Roata este montată pe un rulment cu bile de precizie, reducând frecarea și asigurând o rulare uniformă. Corpul roții este realizat din poliamidă, un material rezistent și ușor. Înălțimea totală a ansamblului este de 188 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Rotița este potrivită pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.