Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Agila
EAN:
4031582361940
Numărul produsului:
2477PIO150P30-11
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Agila este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, concepută pentru echiparea echipamentelor mobile din domeniul medical, soci...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, concepută pentru echiparea echipamentelor mobile din domeniul medical, social și comercial. Sistemul de fixare este de tip Orificiu pentru șurub, iar roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, medie, și are un rulment pivotant cu Două curse de mingi, care asigură rotirea precisă și fluentă a roții. Roata propriu-zisă are un diametru de 150 mm și este prevăzută cu un rulment simplu, banda de rulare fiind realizată din Cauciuc solid, fără marcaj, iar corpul din Polipropilenă. Înălțimea totală a ansamblului este de 185 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner