Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Agila stainless este o soluție profesională de rulare, cu construcție robustă, destinată echipamentelor care necesită manevrabilitate și stabilitate. Fixarea se realizează prin Placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă pe șasiu și o distribuție uniformă a sarcinii. Carcasa din Oțel Inoxidabil, mediu, include Două curse de mingi, un sistem de rotire care permite pivotarea lină a ansamblului în timpul deplasării. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu Rulment simplu, banda de rulare fiind realizată din Cauciuc termoplastic, iar corpul roții din Polipropilenă, pentru o greutate redusă și rezistență la uzură. Înălțimea totală a ansamblului este de 160 mm, dimensiune care trebuie luată în considerare la integrarea produsului în configurația șasiului. Sarcina statică admisă este de 200 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat cărucioarelor de catering, sistemelor de livrare a meselor și cărucioarelor profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
7477PJO125P51
EAN
4031582350364
Număr material S4
990037177
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
60 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
160 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,85 kg
Nume produs
Agila stainless
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
95 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, mediu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
60 mm
Interferență pivotantă
262 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
131 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P51

Rola pivotantă Agila stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din oțel inoxidabil, mediu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu, având un diametru de 125 mm pentru manevrabilitate excelentă. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 160 mm, oferind un profil compact și eficient. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg, asigurând performanțe superioare. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg