Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Agila stainless, de tipul Roată pivotantă Rolă cu Blocare totală, este un component destinat mobilității echipamentelor și se remarcă printr-o construcție robustă. Fixarea se realizează prin Placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă pe structura cărucioarului. Carcasa este realizată din Oțel Inoxidabil, mediu și include un sistem de pivotare cu Două curse de mingi, ce permite rotirea ușoară a roții. Roata are un diametru de 125 mm, utilizează un Rulment simplu, banda de rulare este din Cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din Polipropilenă. Înălțimea totală a ansamblului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru Cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru Cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
7477PJO125P50
EAN
4031582349948
Număr material S4
990036333
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
60 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
160 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,8 kg
Nume produs
Agila stainless
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
51,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
46,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
61,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
56 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, mediu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
60 mm
Interferență pivotantă
262 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
131 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola fixă 125 mm
Rola fixă 125 mm
Agila stainless
7478PJO125P50

Agila stainless este o rolă fixă construită din oțel inoxidabil de calitate medie, destinată aplicațiilor profesionale care necesită rezistență la coroziune și durabilitate. Montajul se realizează prin intermediul unei plăci dreptunghiulare, cu partea lungă a plăcii poziționată la 90 de grade în afara șinei, asigurând o fixare sigură și stabilă. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment simplu care permite o rotație lină și eficientă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, material care oferă aderență bună și rezistență la uzură, în timp ce corpul roții este realizat din polipropilenă, asigurând o construcție ușoară și rezistentă. Înălțimea totală a ansamblului este de 160 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, iar capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizare în căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și în căruciorele profesionale de curățenie, unde fiabilitatea și performanța sunt esențiale.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P50

Rola pivotantă Agila stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din oțel inoxidabil, mediu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu, având un diametru de 125 mm pentru manevrabilitate excelentă. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 160 mm, oferind un profil compact și eficient. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg, asigurând performanțe superioare. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg