Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Agila stainless este un component destinat cărucioarelor profesionale, fiind proiectat pentru utilizarea în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și în cărucioare profesionale de curăție. Sistemul de fixare este un orificiu pentru șurub, iar roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime, în funcție de grosimea peretelui cărucioarului. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil, mediu, și este prevăzută cu un sistem de rotire cu două curse de mingi, care asigură o mișcare pivotantă fluentă și stabilă. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment simplu, care contribuie la o rulare silențioasă și constantă. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, materiale alese pentru rezistență și durabilitate în medii de utilizare intensivă. Înălțimea totală a ansamblului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
7477PJO125P30-13
EAN
4031582350357
Număr material S4
990036332
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
60 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
160 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,77 kg
Nume produs
Agila stainless
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Indiciu
Roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime.
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, mediu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
60 mm
Interferență pivotantă
262 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
131 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
Set de mâner
Indiciu
Roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime.
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P30-13

Rola pivotantă Agila stainless este echipată cu sistem de fixare prin orificiu pentru șurub, rotițele putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil mediu și dispune de lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită cu corp din polipropilenă și bandaj din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru rotire eficientă. Diametrul rotii este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor precum cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și cărucioare profesionale de curățenie.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg