Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Levina
EAN:
4031582382327
Numărul produsului:
5377XSP125P30-13 XL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Roata pivotantă Levina cu blocare totală este o soluție de mobilitate profesională echipată cu orificiu pentru șurub pentru mont...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Levina cu blocare totală este o soluție de mobilitate profesională echipată cu orificiu pentru șurub pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de două curse de mingi pentru o rotație fluidă și controlată a pivotului. Roata în sine are un diametru de 125 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, ceea ce o face ideală pentru mediile sensibile la electrostatică. Rulmentul cu bile de precizie asigură o funcționare liniștită și durabilă, iar corpul roții este din poliamidă conductivă electric, garantând disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a ansamblului este de 161 mm, oferind o dimensionare compactă și eficientă pentru spații restrânse. Capacitatea de sarcină statică este de 200 kg, permițând transportul unor sarcini substanțiale, în timp ce capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanțe fiabile în operațiuni continue. Roata Levina este destinată unei game largi de aplicații medicale și industriale, inclusiv cărucioare de anestezie, brate pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente pentru spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, echipamente de curățenie profesională, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul Universal Design
Premiul Universal Design
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
Construcție indestructibilă
Absorbție extrem de ridicată a șocurilor
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
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală