Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Levina
Număr comandă:
990039498
EAN:
4031582404135
Numărul produsului:
5377PJP125P50 XL 7001/3000
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Roata pivotantă Levina cu blocare totală este o soluție de mobilitate profesională echipată cu o placă dreptunghiulară pentru mo...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Levina cu blocare totală este o soluție de mobilitate profesională echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa din poliamidă incorporează un rulment pivotant cu două curse de mingi, asigurând o rotație fluidă și controlată în toate direcțiile. Roata în sine are un diametru de 125 mm și este construită din polipropilență pentru corpul roții, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care oferă aderență și durabilitate. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată garantează o funcționare liniștită și o longevitate ridicată. Înălțimea totală a ansamblului este de 161 mm, dimensiune care permite o integrare optimă în diverse aplicații medicale și industriale. Capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această roată ideală pentru utilizare în cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente medicale din spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul Universal Design
Premiul Universal Design
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
Construcție indestructibilă
Absorbție extrem de ridicată a șocurilor
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
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală