Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Levina cu blocare totală este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru o pivotare fluidă și controlată. Roata în sine are un diametru de 125 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic montată pe un corp din polipropilență, asigurând durabilitate și aderență optimă. Rulmentul cu bile de precizie integrat în structura roții garantează o funcționare liniștită și o longevitate ridicată. Dimensiunea totală a ansamblului este de 161 mm în înălțime, permițând o integrare ușoară în diverse sisteme de transport și mobilitate. Capacitatea de încărcare statică a acestei roți este de 200 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații medicale și industriale. Roata Levina este utilizată pe scară largă în cărucioarelor de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioarelor de dializă, spitale, cărucioarelor de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioarelor de asistență medicală, cărucioarelor profesionale de curățenie, cărucioarelor de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5377PJP125P50 7001/3000
EAN
4031582368796
Număr material S4
990036902
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
59 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
161 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,62 kg
Nume produs
Levina
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
51,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
46,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
61,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
56 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Subțire
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
201 mm
Offset
38 mm
Raza de pivotare
100,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)

Premiul Universal Design

Premiul Universal Design
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
Construcție indestructibilă
Absorbție extrem de ridicată a șocurilor
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
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Levina
5370PJP125P50 7001

Rola pivotantă Levina este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 161 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg