Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Levina cu blocare totală este o soluție de mobilitate profesională echipată cu orificiu pentru șurub pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate și dispune de două curse de mingi care asigură o rotație fluidă și controlată a mecanismului pivotant. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, oferind aderență excelentă și durabilitate în medii medicale și comerciale. Corpul roții este realizat din polipropilență, material rezistent la coroziune și ușor de curățat, iar rulmentul cu bile de precizie garantează o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă. Înălțimea totală a ansamblului este de 161 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, asigurând stabilitate și siguranță în aplicații staționare, în timp ce capacitatea dinamică de 100 kg la viteza de 3 km/h permite deplasarea controlată a echipamentelor grele. Roata Levina este ideală pentru cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, sisteme de dializa, echipamente medicale din spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, sisteme profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5377PJP125P30-13 XL 7001/3000
EAN
4031582382235
Număr material S4
990062306
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
59 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
161 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,57 kg
Nume produs
Levina
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Subțire
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
260 mm
Offset
38 mm
Raza de pivotare
130 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)

Premiul Universal Design

Premiul Universal Design
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
Construcție indestructibilă
Absorbție extrem de ridicată a șocurilor
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
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală