Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotanta Galea cu blocare totala este o solutie de mobilitate profesionala echipata cu o tija solida, rotunda, care asigura o fixare sigura si stabila. Carcasa este realizata din poliamida de inalta calitate, dotata cu doua curse de mingi pentru pivotare fluida si controlata. Roata are un diametru de 125 mm si este construita cu un rulment simplu care garanteaza o rotatie optima. Banda de rulare este confectionata din cauciuc termoplastic conductiv electric, iar corpul roatii este din polipropilena conductiva electric, ceea ce o face ideala pentru mediile sensibile la electrostatica. Inaltimea totala a ansamblului este de 162 mm, oferind o dimensiune compacta si functionala. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, iar capacitatea dinamica atinge 100 kg la o viteza de 3 km/h, asigurand performante fiabile in aplicatii intensive. Roata Galea este special conceputa pentru paturi de ingrijire, carucioare de catering si sisteme de livrare a meselor, precum si pentru scaune de dus, unde controlul electrostatic si stabilitatea sunt esentiale pentru siguranta utilizatorilor si protectia echipamentelor sensibile.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed
EAN
4031582354287
Număr material S4
990771034
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
65 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,66 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
22 mm
Lungime Șurub
40 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
270 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
135 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
90 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
30 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri trafic A (RAL7042)
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri trafic A (RAL7042)
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Galea
5070YGH125R05-22x40

Rola pivotantă Galea este echipată cu o tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă conductivă electric pentru corpul principal și cauciuc termoplastic conductiv electric pentru banda de rulare, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 125 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea
5071YGH125R05-22x40

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru montaj. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din polipropilenă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș, unde proprietățile conductiv electrice oferă siguranță sporită în medii cu risc electrostatic.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg