Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și utilizează un rulment simplu, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5077PJH125P30-10
EAN
4031582379099
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
66 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,55 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
258 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
129 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Galea
5070PJH125P30-10

Rola pivotantă Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea
5071PJH125P30-10

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și utilizează un rulment simplu, având un diametru de 125 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 125 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 125 mm
Galea
5075PJH125P30-10

Rola pivotantă cu Frână de roată Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu, având un diametru de 125 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș, oferind mobilitate controlată și siguranță prin sistemul de frânare integrat.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg