Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, negru, fiind dotată cu rulment cu role pentru durabilitate sporită, cu un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 161 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3477PVR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305708
Număr material S4
990007007
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
98 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
161 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
2,08 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
98 mm
Interferență pivotantă
334 mm
Offset
60 mm
Raza de pivotare
167 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru
Benză de rulare
37 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
37 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Roată 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

Roata Puretech este o roata pentru caster cu diametru de 160 mm, banda de rulare din cauciuc solid negru cu latime de 40 mm, corp din polipropilena si rulment cu role. Butucul roatii are lungimea de 58 mm, iar orificiul axului prezinta un diametru de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica este de 270 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica atinge 135 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este destinata utilizarii in aplicatii diverse, inclusiv schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.

160 mm
135 kg
160 mm
135 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Alpha
3470PVR125P63

Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, negru, fiind dotată cu rulment cu role pentru o mișcare fluidă, cu un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 161 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
Variante
Rola fixă 125 mm
Rola fixă 125 mm
Alpha
3478PVR125P63 CL60 OH161

Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust concepută pentru aplicații industriale diverse, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o fixare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, fiind potrivită pentru medii de lucru exigente. Roata are un diametru de 125 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, care garantează o rotație lină și eficientă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid negru, asigurând aderență excelentă și protecție împotriva uzurii, în timp ce corpul roții este fabricat din polipropilență, material ușor și rezistent la coroziune. Înălțimea totală a produsului este de 161 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, iar capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola fixă Alpha este utilizată cu succes în producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg