Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Agila
EAN:
4031582344240
Numărul produsului:
2477XSP125R07-Ø19-21,5
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este o rotiță industrială destinată echipamentelor cu mobilitate frecventă. Fitingu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este o rotiță industrială destinată echipamentelor cu mobilitate frecventă. Fitingul este un extensor sintetic, rotund, iar la comandă vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare. Carcasa are sistem de pivotare cu două curse de mingi și este realizată din tablă de oțel, medie. Roata, cu diametrul de 125 mm, are rulment cu bile de precizie, bandă de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, și corp din poliamidă, conductivă electric. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar cea dinamică este de 100 kg, la o viteză de 3 km/h. Aplicațiile includ paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner