Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Agila este o roată pivotantă Rolă cu Blocare totală, concepută pentru echipamente cu cerințe ridicate de mobilitate și siguranță. Fixarea se realizează prin orificiu pentru șurub, iar roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa are rulment pivotant cu două curse de bile, care asigură rotirea lină și precisă a roții în jurul axei verticale, și este realizată din tablă de oțel, medie. Roata are diametrul de 125 mm, este prevăzută cu rulment simplu și are banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, care reduce zgomotul și protejează suprafețele de rulare. Corpul roții este confecționat din polipropilenă. Înălțimea totală a ansamblului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, spitalelor, azilurilor și căminelor pentru bătrâni, cărucioarelor profesionale de curățenie, precum și mobilierului și standurilor de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2477PIO125P30-11
EAN
4031582361896
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 3 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
160 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,81 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Indiciu
Roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime.
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
262 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
131 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Set de mâner
Indiciu
Roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime.
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
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Agila
2470PIO125P30-11

Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg