Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Alpha stainless este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru aplicații industriale și de transport exigente. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea stabilă a roții pe echipament. Carcasa pivotantă are un rulment de tip Două curse de mingi, care permite o rotație lină și precisă, iar materialul din care este realizată este Oțel Inoxidabil, greu, oferind rezistență ridicată la coroziune și la uzură. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu, având banda de rulare din Cauciuc solid, fără marcaj, care asigură o rulare silențioasă și o aderență bună pe suprafețe netede. Corpul roții este realizat din Polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
8477PIO100P62
EAN
4031582381658
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 4 km/h
75 kg
Capacitate de încărcare statică
150 kg
Înălțime totală
128 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1 kg
Nume produs
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
60 mm
Lungime placă
105 mm
Lățimea plăcii
80 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
246 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
123 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
35 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment simplu
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Alpha stainless
8470PIO100P62

Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Variante
Rola fixă 100 mm
Rola fixă 100 mm
Alpha stainless
8478PIO100P62

Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție de fixare stabilă și durabilă. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil greu, asigurând rezistență superioară la coroziune și uzură în condiții industriale exigente. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg, făcând această rolă ideală pentru aplicații industriale care necesită manevrarea sigură a sarcinilor medii și grele.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg