Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila stainless
Număr comandă:
990036325
EAN:
4031582350180
Numărul produsului:
7477PJO100P30-13
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Agila stainless este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată utilizării în medii profesionale exigente, precu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila stainless este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată utilizării în medii profesionale exigente, precum cărucioarele de catering și sistemele de livrare a meselor, precum și cărucioarele profesionale de curățenie. Sistemul de fixare este prevăzut cu un orificiu pentru șurub, iar roata poate fi montată cu șuruburi standard de orice lungime, în funcție de grosimea structurii pe care o susține. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil, mediu, și are un lagăr de pivotare cu două curse de mingi, care asigură o rotire stabilă și precisă, cu rezistență ridicată la coroziune. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu, care permite o rotație lină în condiții de funcționare curentă. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, care oferă aderență bună și protecție împotriva uzurii, iar corpul roții este din polipropilenă, un material ușor și rezistent la agenți chimici de curățare. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil