Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este o componentă destinată utilizării în echipamente medicale, de asistență și în mobilier profesional, asigurând mobilitate precisă și stabilitate la oprire. Sistemul de fixare este realizat dintr-o tijă solidă, rotundă, care permite montarea fermă a roții în structura echipamentului. Carcasa de tip furcă este executată din poliamidă, oferind rezistență mecanică și o construcție ușoară, iar pivotarea este asigurată de un rulment cu bile de precizie, component esențial pentru rotirea lină și controlată a roții. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu o banda de rulare din poliuretan injectat, care asigură o rulare silențioasă și o bună aderență pe suprafețe netede. Corpul roții este realizat din poliamidă, iar rulmentul cu bile de precizie din inox asigură durabilitate și rezistență la coroziune. Înălțimea totală a ansamblului este de 120 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, paturi de îngrijire, tomografe, spitale, scaune de tratament, ventilatoare și alte aplicații profesionale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5947UAC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352764
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
120 kg
Capacitate de încărcare statică
240 kg
Înălțime totală
120 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,93 kg
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
28 mm
Lungime Șurub
40 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
216 mm
Offset
32 mm
Raza de pivotare
108 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
20 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Linea
5940UAC100R05-28 RAL9002

Rola pivotantă Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă. Roata are corpul din poliamidă durabilă cu bandaj din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 120 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Linea
5941UAC100R05-28 RAL9002

Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, destinată sistemelor care necesită mobilitate precisă și stabilitate controlată. Fitingul este o tijă solidă, rotundă, care asigură fixarea rolei în structura echipamentului. Carcasa are rulment cu bile de precizie și este realizată din poliamidă, oferind rigiditate și rezistență mecanică pentru rotirea liberă a ansamblului. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, inoxidabil, care asigură o rotire uniformă și durabilă. Banda de rulare este din poliuretan, injectat, având rol de amortizare și aderență pe suprafețe variate. Corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 120 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, paturi de îngrijire, dispozitive de ridicare a pacienților, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și alte aplicații din domeniul medical și al mobilierului profesional.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg