Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Galea stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită din polipropilență cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu inoxidabil, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Acest produs este destinat în special pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș, oferind rezistență și funcționalitate superioară în medii umede sau corozive.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5087PJM100P60-90x70
EAN
4031582367966
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
138 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,48 kg
Nume produs
Galea stainless
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
70 mm
Lungime orificiu placă (minim)
60 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
55 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
50 mm
Lungime placă
90 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu, Inoxidabil
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Galea stainless
5080PJM100P60-90x70

Rola pivotantă Galea stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu inoxidabil, având un diametru de 100 mm. Dimensiunile produsului includ o înălțime totală de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor precum cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș, oferind rezistență și fiabilitate în medii cu cerințe specifice de igienă și durabilitate.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg