Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Alpha
Număr comandă:
990001413
EAN:
4031582306019
Numărul produsului:
3477UOH100P62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Roată pivotantă Rolă cu Blocare totală Alpha este un produs destinat sistemelor de rulare cu sarcini medii și grele, fiind prevă...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roată pivotantă Rolă cu Blocare totală Alpha este un produs destinat sistemelor de rulare cu sarcini medii și grele, fiind prevăzută cu o placă dreptunghiulară pentru fixarea rapidă și stabilă a echipamentului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, grea, și include două curse de mingi care asigură rotirea lină și precisă a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 100 mm, este echipată cu un rulment simplu, iar banda de rulare este realizată din același material ca și corpul roții, adică poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 400 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h. Aplicațiile includ producători auto OEM, cărucioare de catering, sisteme logistice poștale, cuști rulante, dulapuri pentru scule și bănci de lucru.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli