Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, care oferă o rulare silențioasă și protejează suprafețele delicate, iar lagărul cu role garantează o funcționare de lungă durată. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 320 kg, făcând-o ideală pentru diverse aplicații industriale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3477UFJ100P62 T/G small
EAN
4031582377798
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 4 km/h
160 kg
Capacitate de încărcare statică
320 kg
Înălțime totală
128 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,07 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
60 mm
Lungime placă
105 mm
Lățimea plăcii
80 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
246 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
123 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
64 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
34 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din poliamidă cu un diametru de 100 mm și o lungime a butucului de 44,4 mm. Anvelopa elastică, neagră și vulcanizată, are o lățime de 34 mm și asigură o aderență optimă pe diverse suprafețe. Roata este echipată cu rulment cu role și dispune de o gaură de ax cu diametrul de 12 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 320 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe de mobilitate moderată.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola fixă 100 mm
Rola fixă 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62 tyre-5015

Rola fixă Alpha este o soluție de transport modular echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, permițând rotații netede și fiabile. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, oferă aderență optimă și protecție împotriva uzurii premature. Corpul roții este realizat din poliamidă, material ușor și rezistent la coroziune. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm, dimensiune care facilitează integrarea în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 160 kg la o viteză de 4 km/h, garantând performanță sigură în condiții de utilizare continuă. Rola Alpha este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Rola pivotantă 100 mm
Alpha
3470UFJ100P62 T/G-small

Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea, care asigură stabilitate și durabilitate în aplicații industriale diverse. Rulmentul cu role din carcasă este de tip două curse de mingi, permițând o rotație fluidă și controlată a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe un corp din poliamidă, oferind o bună aderență și rezistență la uzură. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola pivotantă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg