Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Alpha este o rotiță industrială concepută pentru utilizarea în sisteme de transport și manipulare cu sarcini medii și grele. Fixarea se realizează prin orificiu pentru șurub, care permite montarea directă și sigură a roții pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, grea, oferind rezistență mecanică ridicată și stabilitate în exploatare, iar ansamblul pivotant este prevăzut cu două curse de mingi, ce asigură o rotație lină și precisă. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu rulment simplu, având banda de rulare din material identic cu corpul, respectiv din polipropilenă, ceea ce conferă rezistență la uzură și protecție adecvată a suprafețelor. Înălțimea totală de gabarit este de 128 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 250 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este destinat producătorilor auto OEM, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, construcțiilor de containere, sistemelor electronice și tehnologiei pentru camere curate, precum și echipamentelor de stingere a incendiilor și de protecție împotriva incendiilor.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3477POO100P30-13
EAN
4031582305500
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 4 km/h
125 kg
Capacitate de încărcare statică
250 kg
Înălțime totală
128 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,89 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
242 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
121 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
36 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment simplu
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 100 mm
Basetech
POR 100x36-Ø12 HL44,4

Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din polipropilena, cu un diametru de 100 mm si o latime a benzii de rulare de 36 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 44,4 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 12 mm. Roata este echipata cu rulment cu role si banda de rulare identica cu corpul roatii. Capacitatea de incarcare statica este de 320 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica atinge 160 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale si comerciale care necesita mobilitate controlata si stabilitate structurala.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Alpha
3470POO100P30-13

Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare identică cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 300 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg