Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
Număr comandă:
990006706
EAN:
4031582343236
Numărul produsului:
2477XSP100P30-11
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată sistemelor de mobilitate cu sarcini ridicate. Fixarea se r...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată sistemelor de mobilitate cu sarcini ridicate. Fixarea se realizează printr-un orificiu pentru șurub, iar roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și include un rulment pivotant cu două curse de mingi, care asigură rotirea precisă a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, cu banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, iar corpul din poliamidă conductivă electric. Înălțimea totală de gabarit a produsului este de 135 mm, iar parametrii dimensionali sunt specificați pentru integrarea corectă în structura echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner