Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
EAN:
4031582342642
Numărul produsului:
2477DYK100R47-32-35
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Roata pivotantă Agila, de tip Rola cu Blocare totală, este o rotiță industrială destinată echipamentelor care necesită mobilitat...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Agila, de tip Rola cu Blocare totală, este o rotiță industrială destinată echipamentelor care necesită mobilitate precisă și stabilitate sigură în timpul utilizării. Fixarea este realizată printr-un extensor sintetic, pătrat, care asigură montarea fermă a rotiței pe structura echipamentului. Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. Carcasa are un sistem de pivotare cu două curse de mingi, care permite rotirea lină și precisă a rotiței, și este realizată din tablă de oțel, medie, pentru o rezistență mecanică adecvată. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile cu con, care reduce frecarea și asigură funcționarea silențioasă. Banda de rulare este din cauciuc solid, negru, conductiv electric, iar corpul roții este din tablă de oțel. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Sarcina statică admisă este de 160 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 80 kg la o viteză de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner