Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
Număr comandă:
990006651
EAN:
4031582342437
Numărul produsului:
2477DYK100R47-21,5/24
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Roata pivotantă Agila, de tip Rolă cu Blocare totală, este o componentă destinată sistemelor de mobilitate cu încărcare ridicată...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Agila, de tip Rolă cu Blocare totală, este o componentă destinată sistemelor de mobilitate cu încărcare ridicată și cerințe de siguranță în utilizare. Fitingul este de tip extensor sintetic, cu secțiune pătrată, și pentru a asigura compatibilitatea la montaj vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. Carcasa cu rotire pe două curse de bile asigură o mișcare pivotantă lină și precisă, iar corpul este realizat din tablă de oțel de grosime medie, oferind rigiditate și rezistență mecanică. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile cu con, care reduce frecarea și uzura în timpul rotirii. Banda de rulare este din cauciuc solid, de culoare neagră, conductiv electric, iar corpul roții este din tablă de oțel. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner