Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
EAN:
4031582342284
Numărul produsului:
2477DYK100R07-Ø27-30
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rotița Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, proiectată pentru utilizarea în aplicații profesionale care n...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rotița Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, proiectată pentru utilizarea în aplicații profesionale care necesită manevrabilitate și stabilitate. Fitingul este un extensor sintetic, rotund, iar utilizatorii sunt rugați să indice diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandă, pentru a asigura compatibilitatea montajului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, de grosime medie, și este dotată cu un sistem de rotire pe două curse de bile, care asigură o mișcare pivotantă fluidă și precisă. Roata are un diametru de 100 mm și un rulment cu bile cu con, care reduce frecarea și contribuie la o rotație uniformă. Banda de rulare este realizată din cauciuc solid, de culoare neagră, conductiv electric. Corpul roții este din tablă de oțel. Înălțimea totală a ansamblului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner