Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
EAN:
4031582342031
Numărul produsului:
2477DYK100R07-Ø19-21,5
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Roata pivotantă Agila, de tip Rolă cu Blocare totală, este un component destinat sistemelor mobile din domeniul echipamentelor p...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Agila, de tip Rolă cu Blocare totală, este un component destinat sistemelor mobile din domeniul echipamentelor profesionale și al mobilierului. Fitingul este un extensor sintetic, rotund, a cărui fixare se realizează prin introducerea în diametrul interior al eprubetei necesare, motiv pentru care vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei atunci când comandați. Carcasa este realizată din tablă de oțel, de grosime medie, și este prevăzută cu un rulment de tip dublă cursă de bile, care asigură rotirea pivotantă lină a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile cu con, în timp ce banda de rulare este confecționată din cauciuc solid, negru, conductiv electric, iar corpul roții este din tablă de oțel. Dimensiunea totală în înălțime a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner