Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
EAN:
4031582325997
Numărul produsului:
2477DIK100R07-Ø31-35
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Agila este o roată pivotantă de tip Rola cu Blocare totală, concepută pentru echipamente care necesită manevrabilitate precisă ș...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Agila este o roată pivotantă de tip Rola cu Blocare totală, concepută pentru echipamente care necesită manevrabilitate precisă și fixare sigură la oprire. Componenta de fixare este un extensor sintetic, rotund, a cărui fixare se realizează prin introducerea eprubetei în acesta; pentru comandă vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și este echipată cu un sistem de rotație de tip două curse de mingi, care asigură o mișcare pivotantă fluidă și stabilă. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile cu con, care reduce frecarea și asigură o rotire ușoară sub sarcină. Banda de rulare este din cauciuc solid, fără marcaj, care oferă aderență constantă și protejează suprafețele pe care se deplasează. Corpul roții este din tablă de oțel. Înălțimea totală a ansamblului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și în mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner