Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rotița Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru echipamente care necesită manevrabilitate și fixare sigură la sol. Fitingul este un extensor sintetic, rotund, iar atunci când comandați trebuie să indicați diametrul interior al eprubetei necesare, pentru ca piesa să fie compatibilă cu montajul dorit. Carcasa este realizată din tablă de oțel, de grosime medie, și este prevăzută cu un sistem de rotire cu două curse de mingi, care asigură pivotarea lină a roții. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile cu con, care reduce frecarea și contribuie la o rulare stabilă. Banda de rulare este din cauciuc solid, fără marcaj, oferind aderență și protejând suprafețele pe care se deplasează. Corpul roții este din tablă de oțel. Înălțimea totală a ansamblului este de 138 mm. Sarcina statică admisă este de 160 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 80 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și în mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2477DIK100R07-Ø27-30
EAN
4031582325980
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 3 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
138 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,15 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Indiciu
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
Tip ajustare
Extensor sintetic, rotund
Montaj expansiune (maximă)
30 mm
Montaj expansiune (minim)
27 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
262 mm
Offset
43,5 mm
Raza de pivotare
131 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile cu con
Set de mâner
Indiciu
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
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
Roată 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Roata Puretech este o roată pentru caster cu diametru de 100 mm, lățime de bandă de rulare de 32 mm și lungime de butuc de 36 mm, dotată cu orificiu de axă de 8 mm. Structura roții este realizată din tablă de oțel, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc solid fără marcaj, asigurând durabilitate și aderență optimă. Roata este echipată cu rulment cu bile cu con, care garantează o rotație lină și fiabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică de extensie a diametrului de fixare. Acest component prezintă o masă de 0,14 kg, fiind ușor și ușor de manipulat în aplicații industriale. Expandorul este echipat cu un sistem de fixare care acceptă diametre în intervalul de 31 mm până la 35 mm, permițând o compatibilitate flexibilă cu diverse tipuri de roți și sisteme de montare. Datorită acestor caracteristici tehnice, accesoriul se integrează eficient în configurații de castor, asigurând stabilitate și funcționalitate optimă în medii de lucru diverse.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă în aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o capacitate de adaptare versatilă, cu un diametru de montare care variază între 24 mm și 27 mm, permițând compatibilitatea cu o gamă largă de sisteme de fixare și axe existente. Greutatea redusă de 0,13 kg asigură o manipulare ușoară și nu adaugă o sarcină semnificativă sistemului de rulare, fiind ideal pentru instalații unde minimizarea greutății este o considerație importantă. Expandorul este fabricat cu atenție la detalii tehnice, garantând o integrare netedă în ansamblurile de roți pivotante și contribuind la performanța generală a echipamentului.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică pentru extinderea diametrului de fixare. Acest component este echipat cu un sistem de montare care acceptă diametre de la 27 mm până la 30 mm, asigurând compatibilitate cu o gamă largă de axe și sisteme de fixare standard. Cu o masă de 0,14 kg, expandorul prezintă o construcție ușoară, ideal pentru aplicații unde greutatea este un factor important. Designul compact și funcțional al acestui accesoriu permite instalarea rapidă și sigură, fără a necesita modificări suplimentare ale structurii existente.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, cu o masă de 0,12 kg și o construcție compactă. Acest expandor prezintă un sistem de fixare versatil, cu un diametru de montare care variază între 21,5 mm și 24 mm, permițând compatibilitatea cu o gamă largă de axe și sisteme de prindere standard. Datorită dimensiunilor sale precise și greutății reduse, expandorul se integrează ușor în ansamblurile existente, oferind o soluție fiabilă pentru aplicații industriale și comerciale care necesită adaptabilitate și performanță.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Agila
2470DIK100R07-Ø27-30

Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund ca sistem de fixare, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg