Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc Zeta reverse este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea și dispune de două curse cu mingi rezistente sau inoxidabile pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
468SUAP200P63
EAN
4031582396393
Număr material S4
990860877
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Înălțime totală
240 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Greutate totală
3,44 kg
Nume produs
Zeta reverse
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
310 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
155 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Aliniere automată
Când este ridicată, roata se aliniază automat în direcția de mers
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, dotată cu un rulment pivotant cu două curse cu mingi, disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă, asigurând durabilitate și fiabilitate în medii corozive. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, montată pe un corp din poliamidă, cu rulmenți cu bile de precizie care garantează o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm, oferind o dimensionare compactă pentru integrarea în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h, permițând o flexibilitate în alegerea vitezei de operare în funcție de sarcina transportată. Această rolă este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, oferind performanțe superioare și fiabilitate în condiții de lucru intense.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h sau 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h sau 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variante
Rola fixă 200 mm
Rola fixă 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și rezistență în mediile de lucru exigente. Roata, cu diametrul de 200 mm, este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență superioară și protecție împotriva uzurii accelerate, fiind montată pe un rulment cu bile de precizie care garantează rotație lină și eficientă. Corpul roții este realizat din poliamidă, un material ușor dar rezistent, care contribuie la performanța generală a sistemului. Înălțimea totală a rolei este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Rola Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, oferind fiabilitate și eficiență în operațiuni continue.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc Zeta reverse este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, foarte grea, și dispune de două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg