Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Zeta reverse este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare direcțională cu arc, destinată transportului și manipulării sarcinilor. Fixarea se realizează prin Placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a produsului. Carcasa pivotantă are Dublă curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil, și este realizată din Tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 200 mm și este echipată cu Rulment cu bile de precizie, iar banda de rulare este din Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, în timp ce corpul roții este din Aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Sarcina statică admisă este de 900 kg, iar sarcina dinamică este de 360 kg la viteza de 6 km/h și de 450 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este conceput pentru manevrare precisă și rezistență ridicată în condiții exigente de exploatare, iar structura asigură o rotire lină și o funcționare fiabilă în regim continuu. Aplicațiile recomandate includ industria aerospațială, echipamentele de aeroport, producătorii auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentele de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
468SIFP200P63
EAN
4031582398113
Număr material S4
990860831
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
450 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
360 kg
Capacitate de încărcare statică
900 kg
Înălțime totală
240 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
3,98 kg
Nume produs
Zeta reverse
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
310 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
155 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
67 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri / fără marcaj
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Aliniere automată
Când este ridicată, roata se aliniază automat în direcția de mers
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

Roata pivotantă Zeta, de tip Rolă cu Blocare totală, este o soluție concepută pentru aplicații industriale solicitante și se remarcă prin construcție robustă și precizie de rotație. Sistemul de fixare este o placă dreptunghiulară, care asigură o montare stabilă și sigură pe echipamentul sau cărucioarele de producție și de platformă. Carcasa pivotantă este prevăzută cu două cuie cu mingi, rezistente sau inoxidabile, în funcție de configurația dorită, iar corpul este realizat din tablă de oțel, foarte groasă, pentru o rezistență mecanică ridicată. Roata are un diametru de 200 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, ce asigură o rotire lină și silențioasă. Banda de rulare este realizată din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, care reduce vibrațiile și protejează suprafețele de lucru, iar corpul roții este din aluminiu, un material ușor și rezistent la coroziune. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 900 kg, iar la încărcare dinamică produsul suportă între 360 kg și 450 kg, la viteze de 6 km/h, respectiv 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variante
Rola fixă 200 mm
Rola fixă 200 mm
Zeta
4688IFP200P63

Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și rezistență în mediile de lucru exigente. Roata, cu diametrul de 200 mm, este construită cu corp din aluminiu și este dotată cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și fiabilă. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, oferă aderență optimă și protecție împotriva uzurii premature. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea eficientă în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg, asigurând stabilitate și siguranță în operațiuni staționare. Pentru operațiuni dinamice, rola suportă o capacitate de 360 kg la viteza de 6 km/h și 450 kg la viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate în aplicații cu cerințe variate de viteză și sarcină. Rola Zeta este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, fiind o alegere fiabilă pentru operațiuni industriale critice.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este un component industrial destinat transportului controlat al sarcinilor, cu o construcție robustă și o funcționalitate optimizată pentru medii solicitante. Sistemul de fixare este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând o montare stabilă și sigură pe structura echipamentului. Carcasa rolei are un rulment pivotant de tip Dublă curse cu bile, Rezistent sau Inoxidabil, care permite rotirea precisă a ansamblului, iar corpul este realizat din Tablă de oțel, foarte grea, oferind rigiditate și durabilitate ridicată. Roata are un diametru de 200 mm și este echipată cu Rulment cu bile de precizie, pentru o rotație lină și un randament constant. Banda de rulare este o Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, care reduce zgomotul și protejează suprafețele de rulare, iar corpul roții este din Aluminiu, combinând greutatea redusă cu rezistența mecanică. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 900 kg, iar capacitatea dinamică este de 360 kg la 6 km/h și 450 kg la 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, căruciorelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

Rola pivotantă Zeta reverse este de tip Rolă pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc, un ansamblu destinat utilizării în aplicații cu cerințe ridicate de manevrabilitate. Fixarea se realizează printr-o Placă dreptunghiulară, care permite montarea sigură a echipamentului pe structura utilizatorului. Carcasa include un lagăr pivotant cu Două curse cu bile, Rezistent sau Inoxidabil, iar materialul carcasei este Tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 200 mm și este echipată cu Rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind o Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe un corp din Aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm, valoare care determină gabaritul vertical al ansamblului. Capacitatea de încărcare statică este de 900 kg, iar cea dinamică este de 360 kg la 6 km/h și de 450 kg la 4 km/h. Domeniile de utilizare sunt Industria aerospațială, echipamente de aeroport, Producători auto OEM, Cărucioare de producție și de platformă și Echipamente de transport.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg