Roată 85 mm
Duratech
Număr comandă:
199839855
EAN:
4031582334234
Numărul produsului:
TOP 085x95-Ø20 HL97
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de preci...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si banda de rulare din material identic cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale produsului sunt diametrul de 85 mm, latimea benzii de rulare de 95 mm si lungimea butucului de 97 mm, cu orificiu de ax de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1800 kg, iar capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 720 kg la viteza de 6 km/h si 900 kg la viteza de 4 km/h, oferind astfel o solutie robusta si versatila pentru aplicatii industriale diverse.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă