Roată 85 mm
Duratech
Număr comandă:
199832616
EAN:
4031582331240
Numărul produsului:
TOP 085x90-Ø20 HL90
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de preci...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si banda de rulare din material identic cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale produsului sunt: diametrul de 85 mm, latimea benzii de rulare de 90 mm si lungimea butucului de 90 mm, cu orificiul de ax avand diametrul de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1600 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 640 kg la viteza de 6 km/h si 800 kg la viteza de 4 km/h, oferind astfel o solutie versatila pentru aplicatii industriale diverse.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă