Roată 85 mm
Duratech
Număr comandă:
199832615
EAN:
4031582331219
Numărul produsului:
TOP 085x85-Ø20 HL85
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de preci...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si benzi de rulare identice cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale acestei roati sunt diametrul de 85 mm, latimea benzii de rulare de 85 mm si lungimea butucului de 85 mm, cu orificiul de ax avand diametrul de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1600 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica varia in functie de viteza de deplasare: la viteza de 6 km/h roata suporta 640 kg, iar la viteza de 4 km/h suporta 800 kg. Aceste caracteristici tehnice fac din roata Duratech o solutie robusta si fiabila pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate si rezistenta mecanica.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă