Roată 85 mm
Duratech
Număr comandă:
199832614
EAN:
4031582331202
Numărul produsului:
TOP 085x80-Ø20 HL80
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de preci...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si banda de rulare identica cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale produsului sunt diametrul de 85 mm, latimea benzii de rulare de 80 mm si lungimea butucului de 80 mm, cu orificiul de ax avand diametrul de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1500 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 600 kg la viteza de 6 km/h si 750 kg la viteza de 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac roata Duratech potrivita pentru aplicatii industriale care necesita o capacitate de incarcare ridicata si o durabilitate superioara.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă