Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si banda de rulare identica cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale acestei roati sunt diametrul de 85 mm, latimea benzii de rulare de 75 mm si lungimea butucului de 75 mm, cu orificiul de ax avand diametrul de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1500 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare, fiind de 750 kg la viteza de 4 km/h si de 600 kg la viteza de 6 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte ridicate de performanta.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
TOP 085x75-Ø20 HL75
EAN
4031582331196
Număr material S4
199832613
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
750 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare statică
1500 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,21 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6204
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
75 mm
Benză de rulare
75 mm
Diametru
85 mm
Lățimea corpului
75 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă