Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si benzi de rulare identice cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale acestei roati sunt: diametrul de 85 mm, latimea benzii de rulare de 70 mm si lungimea butucului de 70 mm, cu orificiul de ax avand un diametru de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1500 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 600 kg la 6 km/h si 750 kg la 4 km/h, permitand o utilizare versatila in aplicatii industriale diverse.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
TOP 085x70-Ø20 HL70
EAN
4031582331189
Număr material S4
199832612
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
750 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare statică
1500 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,54 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6204
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
70 mm
Benză de rulare
70 mm
Diametru
85 mm
Lățimea corpului
70 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă