Roată 85 mm
Duratech
Număr comandă:
199832610
EAN:
4031582331165
Numărul produsului:
TOP 085x60-Ø20 HL60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, cu un diametru de 85 mm si o banda d...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, cu un diametru de 85 mm si o banda de rulare cu latimea de 60 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 20 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, iar banda de rulare este identica cu corpul roatii. Capacitatea de incarcare statica este de 1300 kg. In ceea ce priveste capacitatea dinamica, roata suporta 520 kg la o viteza de 6 km/h sau 650 kg la o viteza de 4 km/h, oferind astfel performante optime pentru aplicatii industriale diverse.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă