Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si banda de rulare identica cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale produsului sunt: diametrul de 85 mm, latimea benzii de rulare de 100 mm si lungimea butucului de 100 mm, cu orificiul de ax avand un diametru de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1800 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 720 kg la 6 km/h si 900 kg la 4 km/h, oferind astfel flexibilitate in aplicatiile cu cerinte diferite de viteza si incarcare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
TOP 085x100-Ø20 HL100
EAN
4031582331301
Număr material S4
199832618
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
900 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
720 kg
Capacitate de încărcare statică
1800 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,59 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6204
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
100 mm
Benză de rulare
100 mm
Diametru
85 mm
Lățimea corpului
100 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă