Roată 85 mm
Novatech
Număr comandă:
199831638
EAN:
4031582330953
Numărul produsului:
ETX 085x95-Ø25 HL100-Type A
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de prec...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care asigura o functionare fiabila si durabila. Dimensiunile principale ale acestei roati sunt diametrul de 85 mm, latimea benzii de rulare de 95 mm si lungimea butucului de 100 mm, cu un orificiu de ax de 25 mm. Banda de rulare este realizata din poliuretan turnat, material care ofera o aderenta excelenta si o rezistenta superioara la uzura. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 2000 kg, iar capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare, fiind de 800 kg la 6 km/h si de 1000 kg la 4 km/h, permitand utilizarea acesteia in aplicatii industriale diverse cu cerinte de mobilitate si stabilitate.
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei