Roată 85 mm
Novatech
Număr comandă:
199832551
EAN:
4031582339598
Numărul produsului:
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type F
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de prec...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care asigura o functionare fiabila si durabila. Diametrul roatii este de 85 mm, iar banda de rulare din poliuretan turnat prezinta o latime de 95 mm, oferind o suprafata de contact optima. Butucul roatii are o lungime de 100 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm, permitand o montare sigura pe diferite tipuri de castoare. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 2000 kg, asigurand stabilitate in conditii de repaos. Pentru operatiuni dinamice, roata suporta o capacitate de incarcare de 800 kg la o viteza de 6 km/h sau 1000 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in aplicatii cu cerinte variate de mobilitate si performanta.
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei