Roată 85 mm
Novatech
Număr comandă:
199831637
EAN:
4031582330946
Numărul produsului:
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type A
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de prec...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care asigura o functionare fiabila si durabila. Roata prezinta un diametru de 85 mm, o latime a benzii de rulare de 95 mm din poliuretan turnat, iar lungimea butucului este de 100 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica este de 2000 kg, in timp ce capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 800 kg la 6 km/h si 1000 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse aplicatii industriale si comerciale.
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei